Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 38 | 33.18 | 0.1185 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 10 | 42 | 37.13 | 0.1660 | ||
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 45.9 | 41.1 | 0.2137 | ||
5.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 12 | 49.9 | 45.07 | 0.2701 | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 12 | 53.9 | 49.07 | 0.3334 | ||
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 12 | 57.9 | 53.06 | 0.4009 | ||
9.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 12 | 61.9 | 57.07 | 0.4659 | ||
10.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 12 | 65.9 | 61.09 | 0.5682 | ||
11.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 16 | 69.9 | 65.1 | 0.6292 | ||
12.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 16 | 74 | 69.11 | 0.7330 | ||
14.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 16 | 78 | 73.14 | 0.8420 | ||
15.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 16 | 82 | 77.16 | 0.9610 | ||
17.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 16 | 86 | 81.19 | 1.0800 | ||
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16 | 90.1 | 85.22 | 1.2200 | ||
20.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 16 | 94.1 | 89.24 | 1.3540 | ||
22.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 16 | 98.1 | 93.27 | 1.4920 | ||
25.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 16 | 102.1 | 97.29 | 1.6310 | ||
26.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 106.2 | 101.33 | 1.8040 | ||
28.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 16 | 110.2 | 105.36 | 1.9600 | ||
28.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 16 | 114.2 | 109.4 | 2.0900 | ||
31.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 16 | 118.3 | 113.42 | 2.3130 | ||
34.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 16 | 122.3 | 117.46 | 2.4660 | ||
37.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 16 | 126.3 | 121.5 | 2.6720 | ||
42.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 134.4 | 129.56 | 3.0600 | ||
42.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 20 | 138.4 | 133.6 | 3.2700 | ||
48.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 20 | 142.5 | 137.64 | 3.5100 | ||
49.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 20 | 146.5 | 141.68 | 3.7400 | ||
53.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 20 | 150.6 | 145.72 | 3.9600 | ||
56.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 20 | 158.6 | 153.8 | 4.4200 | ||
63.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 20 | 166.7 | 161.87 | 4.9000 | ||
71.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 25 | 176.5 | 169.95 | 5.4000 | ||
75.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 25 | 180.5 | 173.99 | 5.7500 | ||
78.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 25 | 184.6 | 178.03 | 6.0250 | ||
79.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 25 | 188.6 | 182.07 | 6.2300 | ||
86.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 25 | 192.6 | 186.1 | 6.6500 | ||
87.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 25 | 196.7 | 190.14 | 6.9900 | ||
94.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 25 | 200.7 | 194.18 | 7.2000 | ||
96.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 25 | 208.8 | 202.26 | 7.9200 | ||
110.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 25 | 216.9 | 210.34 | 8.6050 | ||
118.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 25 | 225 | 218.43 | 9.2550 | ||
122.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 25 | 229 | 222.46 | 9.6400 | ||
126.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 25 | 233 | 226.5 | 10.0000 | ||
131.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 25 | 237.1 | 230.54 | 10.3900 | ||
145.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 25 | 249.2 | 242.66 | 11.5700 | ||
155.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 25 | 257.3 | 250.75 | 12.3900 | ||
169.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 25 | 269.4 | 262.86 | 13.7100 | ||
185.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 25 | 281.5 | 274.99 | 15.1000 | ||
196.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 25 | 289.6 | 283.07 | 16.1000 | ||
207.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 25 | 297.7 | 291.16 | 16.9600 | ||
224.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 309.8 | 303.27 | 18.2600 | ||
230.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | 25 | 313.9 | 307.33 | 18.8600 | ||
254.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 25 | 330 | 323.48 | 21.0000 | ||
307.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 25 | 350.2 | 343.69 | 23.8600 | ||
345.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 25 | 370.4 | 363.9 | 27.1700 | ||
383.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 25 | 390.7 | 384.11 | 30.3600 | ||
433.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 410.9 | 404.31 | 33.7300 | ||
559.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 114 | 25 | 467.4 | 460.9 | 44.1000 | ||
669.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 25 | 511 | 505.37 | 55.2100 |
Loading...
Kettenradform | Ausführung SD | Werkstoff | Stahl | Benennung | Kettenrad |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | 3-fach | Ausführung 2 | Vorgebohrt | Oberfläche Grundkörper | Blank |
C(mm) | 1.3 | ISO-Nr. | 08 B-3 | Teilung Zoll (PxB1) | 1/2 X 5/16 |
B1(mm) | 7 | B3(mm) | 34.9 | Teilung(mm) | 12.7 X 7.75 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 13 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften