Kettenrad / stahl / vorgebohrt / ISO=20B-2 (22265)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22265-21140340008
22265-21140340009
22265-21140340010
22265-21140340011
22265-21140340012
22265-21140340013
22265-21140340014
22265-21140340015
22265-21140340016
22265-21140340017
22265-21140340018
22265-21140340019
22265-21140340020
22265-21140340021
22265-21140340022
22265-21140340023
22265-21140340024
22265-21140340025
22265-21140340026
22265-21140340027
22265-21140340028
22265-21140340029
22265-21140340030
22265-21140340031
22265-21140340032
22265-21140340034
22265-21140340035
22265-21140340036
22265-21140340038
22265-21140340040
22265-21140340042
22265-21140340045
22265-21140340046
22265-21140340048
22265-21140340050
22265-21140340052
22265-21140340057
22265-21140340060
22265-21140340065
22265-21140340070
22265-21140340076
22265-21140340080
22265-21140340095
22265-21140340114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

33.16 €

1 4 Arbeitstage 96882.96201.3950

40.31 €

1 4 Arbeitstage 106.5992.84201.9550

47.58 €

1 4 Arbeitstage 11710102.74202.5150

55.52 €

1 4 Arbeitstage 12711112.68203.0850

64.57 €

1 4 Arbeitstage 13712122.68203.8300

73.82 €

1 4 Arbeitstage 147.513132.65204.4050

84.32 €

1 4 Arbeitstage 157.614142.68205.2400

96.12 €

1 4 Arbeitstage 167.715152.72206.1200

107.42 €

1 4 Arbeitstage 177.716162.75306.8900

119.74 €

1 4 Arbeitstage 187.717172.78307.9350

132.60 €

1 4 Arbeitstage 197.818182.85308.9950

146.79 €

1 4 Arbeitstage 207.919192.913010.1400

160.67 €

1 4 Arbeitstage 217.920202.983011.6200

175.48 €

1 4 Arbeitstage 22821213.043012.9500

191.03 €

1 4 Arbeitstage 238.122223.113014.0200

207.81 €

1 4 Arbeitstage 248.223233.173015.4500

224.75 €

1 4 Arbeitstage 258.324243.233017.3050

242.05 €

1 4 Arbeitstage 268.425253.333018.7950

260.31 €

1 4 Arbeitstage 278.426263.43020.0500

279.66 €

1 4 Arbeitstage 288.527273.483021.8400

299.25 €

1 4 Arbeitstage 298.528283.563023.9500

320.48 €

1 4 Arbeitstage 308.629293.653025.4600

341.33 €

1 4 Arbeitstage 318.730303.753027.4100

362.72 €

1 4 Arbeitstage 328.831313.853029.4000

390.50 €

1 4 Arbeitstage 338.932323.913031.7150

437.06 €

1 4 Arbeitstage 359.134344.13035.7650

482.57 €

1 4 Arbeitstage 369.235354.23037.9000

508.97 €

1 4 Arbeitstage 379.236364.33040.2200

563.10 €

1 4 Arbeitstage 399.438384.493045.0800

623.53 €

1 4 Arbeitstage 419.640404.663050.2100

683.97 €

1 4 Arbeitstage 440.842424.883055.6200

779.92 €

1 4 Arbeitstage 471.145455.173064.2500

813.30 €

1 4 Arbeitstage 481.246465.263067.2600

881.89 €

1 4 Arbeitstage 501.448485.463073.4900

953.54 €

1 4 Arbeitstage 521.650505.653080.0000

1,027.73 €

1 4 Arbeitstage 541.852525.844086.5500

1,226.23 €

1 4 Arbeitstage 592.357576.3640104.7100

1,357.59 €

1 4 Arbeitstage 622.660606.6540116.4300

1,584.23 €

1 4 Arbeitstage 673.165657.1640137.3400

1,827.96 €

1 4 Arbeitstage 723.670707.6740159.9700

2,144.18 €

1 4 Arbeitstage 784.376768.3240189.3900

2,368.84 €

1 4 Arbeitstage 824.780808.7240210.3800

3,315.31 €

1 4 Arbeitstage 976.295960.2840298.9000

4,744.81 €

1 4 Arbeitstage 1168.21141152.2640433.2400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 18.2 R 32 C 3.5
ISO-Nr. 20 B-2 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 2-fach
Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 1 1/4X3/4
Teilung(mm) 31.75 x 19.56 Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606
B2 54.6 RoHS ja

Technischer Support