Kettenrad / stahl / vorgebohrt / SO=06B-2 (22265)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22265-30380732008
22265-30380732009
22265-30380732010
22265-30380732011
22265-30380732012
22265-30380732013
22265-30380732014
22265-30380732015
22265-30380732016
22265-30380732017
22265-30380732018
22265-30380732019
22265-30380732020
22265-30380732021
22265-30380732022
22265-30380732023
22265-30380732024
22265-30380732025
22265-30380732026
22265-30380732027
22265-30380732028
22265-30380732029
22265-30380732030
22265-30380732031
22265-30380732032
22265-30380732033
22265-30380732034
22265-30380732035
22265-30380732036
22265-30380732037
22265-30380732038
22265-30380732039
22265-30380732040
22265-30380732041
22265-30380732042
22265-30380732043
22265-30380732044
22265-30380732045
22265-30380732046
22265-30380732048
22265-30380732049
22265-30380732050
22265-30380732051
22265-30380732052
22265-30380732053
22265-30380732054
22265-30380732055
22265-30380732056
22265-30380732057
22265-30380732058
22265-30380732060
22265-30380732062
22265-30380732064
22265-30380732065
22265-30380732068
22265-30380732070
22265-30380732072
22265-30380732075
22265-30380732076
22265-30380732080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

7.23 €

1 4 Arbeitstage 28.6824.8980.0302

8.06 €

1 4 Arbeitstage 31.5927.8580.0420

8.65 €

1 4 Arbeitstage 34.51030.8280.0537

9.30 €

1 4 Arbeitstage 37.51133.8100.0629

9.30 €

1 4 Arbeitstage 40.51236.8100.0795

10.10 €

1 4 Arbeitstage 43.51339.8100.0980

10.32 €

1 4 Arbeitstage 46.51442.8100.1146

11.66 €

1 4 Arbeitstage 49.51545.81100.1409

11.66 €

1 4 Arbeitstage 52.51648.82120.1615

11.90 €

1 4 Arbeitstage 55.51751.83120.1819

11.90 €

1 4 Arbeitstage 58.61854.85120.2070

11.30 €

1 4 Arbeitstage 61.61957.87120.2336

13.29 €

1 4 Arbeitstage 64.62060.89120.2676

13.29 €

1 4 Arbeitstage 67.62163.91120.3042

14.96 €

1 4 Arbeitstage 70.62266.93120.3299

14.96 €

1 4 Arbeitstage 73.72369.95120.3712

14.60 €

1 4 Arbeitstage 76.72472.97120.4014

15.37 €

1 4 Arbeitstage 79.72576120.4450

16.05 €

1 4 Arbeitstage 82.72679.02160.4791

16.81 €

1 4 Arbeitstage 85.72782.04160.5173

17.17 €

1 4 Arbeitstage 88.82885.07160.5623

18.15 €

1 4 Arbeitstage 91.82988.09160.6036

16.75 €

1 4 Arbeitstage 94.83091.12160.6583

17.71 €

1 4 Arbeitstage 97.93194.15160.7114

18.99 €

1 4 Arbeitstage 100.93297.17160.7582

20.09 €

1 4 Arbeitstage 103.933100.2160.8079

21.18 €

1 4 Arbeitstage 106.934103.23160.8726

22.20 €

1 4 Arbeitstage 11035106.26160.9238

23.49 €

1 4 Arbeitstage 11336109.29160.9866

24.67 €

1 4 Arbeitstage 11637112.32161.0340

21.74 €

1 4 Arbeitstage 11938115.34161.0960

22.60 €

1 4 Arbeitstage 122.139118.37161.1570

24.77 €

1 4 Arbeitstage 125.140121.4161.2270

25.19 €

1 4 Arbeitstage 12941124.43201.2790

27.32 €

1 4 Arbeitstage 132.142127.46201.3460

28.76 €

1 4 Arbeitstage 135.143130.49201.4190

29.31 €

1 4 Arbeitstage 138.144133.52201.5190

31.34 €

1 4 Arbeitstage 141.145136.54201.5650

32.40 €

1 4 Arbeitstage 144.246139.58201.6310

35.29 €

1 4 Arbeitstage 150.248145.64201.8010

35.98 €

1 4 Arbeitstage 153.349148.66201.8680

35.91 €

1 4 Arbeitstage 156.350151.69201.9360

35.95 €

1 4 Arbeitstage 159.351154.72202.0390

38.78 €

1 4 Arbeitstage 162.452157.75202.1300

38.78 €

1 4 Arbeitstage 165.453160.78202.2210

38.81 €

1 4 Arbeitstage 168.454163.82202.3000

43.53 €

1 4 Arbeitstage 171.455166.85202.3890

43.55 €

1 4 Arbeitstage 174.556169.88202.4810

43.55 €

1 4 Arbeitstage 177.557172.91202.5740

48.58 €

1 4 Arbeitstage 180.558175.93202.6800

48.58 €

1 4 Arbeitstage 186.660181.99202.8700

53.68 €

1 4 Arbeitstage 192.762188.06253.0900

53.65 €

1 4 Arbeitstage 198.764194.12253.2700

63.04 €

1 4 Arbeitstage 201.865197.15253.4000

68.97 €

1 4 Arbeitstage 210.868206.24253.6500

72.78 €

1 4 Arbeitstage 216.970212.3253.9800

76.87 €

1 4 Arbeitstage 22372218.37254.1900

83.09 €

1 4 Arbeitstage 232.175227.46254.5800

68.17 €

1 4 Arbeitstage 235.176230.49254.7310

75.47 €

1 4 Arbeitstage 247.280242.61255.1600

Loading...

Grundlegende Informationen

B1 5.2 R 10 C 1
ISO-Nr. 06 B-2 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 2-fach
Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 3/8 x 7/32
Teilung(mm) 9.525 x 5.72 Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606
B2 15.4 RoHS ja

Technischer Support