Kettenrad / stahl / vorgebohrt / ISO=05B-2 (22265)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22265-20800030008
22265-20800030009
22265-20800030010
22265-20800030011
22265-20800030012
22265-20800030013
22265-20800030014
22265-20800030015
22265-20800030016
22265-20800030017
22265-20800030018
22265-20800030019
22265-20800030021
22265-20800030022
22265-20800030023
22265-20800030024
22265-20800030025
22265-20800030026
22265-20800030028
22265-20800030030
22265-20800030032
22265-20800030034
22265-20800030035
22265-20800030036
22265-20800030038
22265-20800030040
22265-20800030046
22265-20800030048
22265-20800030050
22265-20800030052
22265-20800030057
22265-20800030060
22265-20800030076
22265-20800030080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

6.07 €

1 4 Arbeitstage 23.4820.980.0100

6.24 €

1 4 Arbeitstage 25.9923.3980.0163

9.62 €

1 4 Arbeitstage 28.41025.8980.0213

9.62 €

1 4 Arbeitstage 311128.3980.0261

9.81 €

1 4 Arbeitstage 33.71230.9180.0313

10.64 €

1 4 Arbeitstage 36.71333.4280.0387

10.64 €

1 4 Arbeitstage 39.21435.9580.0460

11.69 €

1 4 Arbeitstage 41.71538.4880.0559

12.90 €

1 4 Arbeitstage 44.21641.01100.0637

13.48 €

1 4 Arbeitstage 46.71743.53100.0700

13.48 €

1 4 Arbeitstage 49.21846.07100.0809

14.05 €

1 4 Arbeitstage 51.71948.61100.0896

16.64 €

1 4 Arbeitstage 57.22153.67100.1153

16.88 €

1 4 Arbeitstage 59.42256.21100.1266

16.79 €

1 4 Arbeitstage 62.22358.75100.1321

17.39 €

1 4 Arbeitstage 64.72461.29100.1557

17.44 €

1 4 Arbeitstage 67.22563.83100.1665

7.09 €

1 4 Arbeitstage 69.72666.37120.1827

19.65 €

1 4 Arbeitstage 74.72871.45120.2185

19.04 €

1 4 Arbeitstage 80.23076.53120.2449

21.29 €

1 4 Arbeitstage 85.23281.61120.2944

24.61 €

1 4 Arbeitstage 90.23486.7120.3315

22.37 €

1 4 Arbeitstage 92.73589.24120.3486

24.23 €

1 4 Arbeitstage 95.23691.79120.3674

22.91 €

1 4 Arbeitstage 100.23896.88120.4204

21.24 €

1 4 Arbeitstage 105.240101.97120.4660

23.83 €

1 4 Arbeitstage 121.246117.23160.6144

21.90 €

1 4 Arbeitstage 125.548122.32160.6783

24.44 €

1 4 Arbeitstage 131.550127.41160.7265

28.80 €

1 4 Arbeitstage 136.652132.49160.7882

35.45 €

1 4 Arbeitstage 149.357145.22160.9610

31.33 €

1 4 Arbeitstage 15660152.85161.0990

68.21 €

1 4 Arbeitstage 196.776193.59201.7800

71.76 €

1 4 Arbeitstage 208.180203.77201.9550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 2.7 R 8 C 0.8
ISO-Nr. 05 B-2 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 2-fach
Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad Teilung(mm) 8.0 x 3.0
Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606 B2 8.3
RoHS ja

Technischer Support