Kettenräder einfach 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22252) (Teilenummern - CAD Download)

Kettenräder einfach 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22252)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22252-10800030008
22252-10800030009
22252-10800030010
22252-10800030011
22252-10800030012
22252-10800030013
22252-10800030014
22252-10800030015
22252-10800030016
22252-10800030017
22252-10800030018
22252-10800030019
22252-10800030020
22252-10800030021
22252-10800030022
22252-10800030023
22252-10800030024
22252-10800030025
22252-10800030026
22252-10800030027
22252-10800030028
22252-10800030029
22252-10800030030
22252-10800030031
22252-10800030032
22252-10800030033
22252-10800030034
22252-10800030035
22252-10800030036
22252-10800030037
22252-10800030038
22252-10800030039
22252-10800030040
22252-10800030045
22252-10800030048
22252-10800030050
22252-10800030057
22252-10800030060
22252-10800030076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 Arbeitstage 8623.420.913120.0122

3.44 €

1 4 Arbeitstage 9625.923.3915120.0166

3.44 €

1 4 Arbeitstage 10628.425.8917120.0219

3.62 €

1 4 Arbeitstage 1173128.3918130.0265

3.78 €

1 4 Arbeitstage 12733.730.9120130.0336

3.91 €

1 4 Arbeitstage 13736.733.4223130.0445

4.39 €

1 4 Arbeitstage 14739.235.9525130.0535

4.75 €

1 4 Arbeitstage 15741.738.4828130.0651

4.89 €

1 4 Arbeitstage 16844.241.0130140.0815

4.98 €

1 4 Arbeitstage 17846.743.5330140.0837

5.53 €

1 4 Arbeitstage 18849.246.0730140.0891

5.66 €

1 4 Arbeitstage 19851.748.6130140.0911

5.77 €

1 4 Arbeitstage 20854.251.1430140.0962

5.77 €

1 4 Arbeitstage 21857.253.6735140.1198

6.28 €

1 4 Arbeitstage 22859.456.2135140.1275

6.28 €

1 4 Arbeitstage 23862.258.7535140.1297

6.83 €

1 4 Arbeitstage 24864.761.2935140.1341

6.83 €

1 4 Arbeitstage 25867.263.8335140.1409

7.08 €

1 4 Arbeitstage 261069.766.3740160.1883

7.12 €

1 4 Arbeitstage 271072.368.9140160.1890

8.36 €

1 4 Arbeitstage 281074.771.4540160.1997

8.36 €

1 4 Arbeitstage 291077.273.9940160.2049

9.07 €

1 4 Arbeitstage 301080.276.5340160.2042

9.07 €

1 4 Arbeitstage 311282.779.0840160.2105

9.66 €

1 4 Arbeitstage 321285.281.6140160.2133

9.66 €

1 4 Arbeitstage 331287.784.1640160.2211

10.46 €

1 4 Arbeitstage 341290.286.740160.2315

10.60 €

1 4 Arbeitstage 351292.789.2440160.2416

11.26 €

1 4 Arbeitstage 361295.291.7940160.2476

11.37 €

1 4 Arbeitstage 371297.794.3340160.2532

12.16 €

1 4 Arbeitstage 3812100.296.8840160.2647

13.30 €

1 4 Arbeitstage 3912102.799.4240160.2703

14.60 €

1 4 Arbeitstage 4012105.7101.9740160.2706

19.24 €

1 4 Arbeitstage 4512118.6114.6960200.5714

21.65 €

1 4 Arbeitstage 4812125.5122.3262200.6240

22.63 €

1 4 Arbeitstage 5012131.5127.4162200.6317

27.03 €

1 4 Arbeitstage 5714149.3145.2280200.9800

28.32 €

1 4 Arbeitstage 6016156152.8580341.5300

39.19 €

1 4 Arbeitstage 7620196.7193.5980341.7400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form B Werkstoff Stahl Benennung Kettenrad
Ausführung 1 Einfach Ausführung 2 Vorgebohrt Oberfläche Grundkörper Blank
C(mm) 0.8 ISO-Nr. 05 B-1 B1(mm) 2.8
Teilung(mm) 8.0 X 3.0 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 8
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support