Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06134-060 |
06134-080 |
06134-0605 |
06134-0805 |
06134-100 |
06134-1005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | E (mm) | Farbe Grundkörper | D1 (mm) | für=für SK-Schraube | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | Schwarz | 14 | M6 | 0.0056 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | Schwarz | 17 | M8 | 0.0065 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | Grau | 14 | M6 | 0.0056 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | Grau | 17 | M8 | 0.0061 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | Schwarz | 20 | M10 | 0.0078 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | Grau | 20 | M10 | 0.0070 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | D | 38 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Benennung | Sterngriff | Ausführung 1 | Mit innensechskant |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
E(mm)
Farbe Grundkörper
D1(mm)
für=für SK-Schraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften