Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06550-10 |
06550-12 |
06550-14 |
06550-16 |
06550-20 |
06550-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | H2 | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 32 | 12 | 51 | 32 | 54 | 36 | 0.3298 | ||
28.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 32 | 12 | 51 | 32 | 54 | 36 | 0.3202 | ||
37.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 32 | 12 | 51 | 32 | 54 | 36 | 0.3182 | ||
41.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32 | 12 | 51 | 32 | 54 | 36 | 0.3022 | ||
49.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 35 | 18 | 64 | 38 | 60 | 40 | 0.5144 | ||
64.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M24 | 45 | 30 | 90 | 57 | 70 | 40 | 1.1330 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Spezielle Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Klauenmutter | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
H2
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften