Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Innengewinde (07124)

Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Innengewinde (07124)
· Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt

· Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5 %

· Sicherung des eingestellten Drehmoments möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07124-105
07124-106
07124-208
07124-210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D H2 Größe
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

86.44 €

1 4 Arbeitstage M526110262020.05 - 0.10.0442

91.69 €

1 4 Arbeitstage M626110262020.1 - 0.250.0443

96.95 €

1 4 Arbeitstage M830215302440.25 - 0.50.0680

102.15 €

1 4 Arbeitstage M1030215302440.5 - 10.0660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Zylindermodell Werkstoff Grundkörper Aluminium H3 8
Material Komponente Stahl Benennung Drehmomentgriff RoHS Ja

Technischer Support