Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige (21952)

Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige (21952)
· Direktes Ablesen eingestellter Messwerte

· Anzeigewert pro Spindelumdrehung wählbar

· Verwendung auch bei starken Vibrationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21952-01501111
21952-01501112
21952-01501121
21952-01501122
21952-01501211
21952-01501212
21952-01501221
21952-01501222
21952-01501311
21952-01501312
21952-01501321
21952-01501322
21952-01501411
21952-01501412
21952-01501421
21952-01501422
21952-02001111
21952-02001112
21952-02001121
21952-02001122
21952-02001211
21952-02001212
21952-02001221
21952-02001222
21952-02001311
21952-02001312
21952-02001321
21952-02001322
21952-02001411
21952-02001412
21952-02001421
21952-02001422
21952-04001111
21952-04001112
21952-04001121
21952-04001122
21952-04001211
21952-04001212
21952-04001221
21952-04001222
21952-04001311
21952-04001312
21952-04001321
21952-04001322
21952-04001411
21952-04001412
21952-04001421
21952-04001422
21952-05001111
21952-05001112
21952-05001121
21952-05001122
21952-05001211
21952-05001212
21952-05001221
21952-05001222
21952-05001311
21952-05001312
21952-05001321
21952-05001322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Zählrichtung Anzeige nach einer Umdrehung P=Steigung
(mm)
Drehmomentabstützung

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1001.51.51

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1001.51.51

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2001.51.51

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2001.51.51

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1001.51.52

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1001.51.52

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2001.51.52

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2001.51.52

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1001.51.53

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1001.51.53

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2001.51.53

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2001.51.53

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1001.51.54

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1001.51.54

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2001.51.54

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2001.51.54

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1002.021

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1002.021

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2002.021

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2002.021

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1002.022

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1002.022

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2002.022

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2002.022

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1002.023

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1002.023

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2002.023

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2002.023

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1002.024

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1002.024

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2002.024

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2002.024

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1004.041

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1004.041

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2004.041

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2004.041

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1004.042

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1004.042

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2004.042

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2004.042

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1004.043

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1004.043

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2004.043

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2004.043

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1004.044

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1004.044

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2004.044

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2004.044

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1005.051

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1005.051

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2005.051

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2005.051

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1005.052

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1005.052

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2005.052

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2005.052

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot1005.053

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1005.053

117.99 €

1 4 Arbeitstage Rot2005.053

117.99 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2005.053

Loading...

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Komma an Stelle 1 Benennung Stellknopf Ausführung 1 Mit positionsanzeiger
Ausführung 2 Digitalanzeige RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0613

Technischer Support