Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch, inch (06194) (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch, inch (06194)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form E: Gewindesackloch

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06194-532A22
06194-532A23
06194-540A32
06194-540A33
06194-550A42
06194-550A43
06194-563A52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
H1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)
Gewindeart Gewicht (ERP)
(kg)

13.57 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322110Poliert12211215-0.0533

12.23 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322110Gestrahlt12-1215Innengewinde0.0540

17.19 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402613Poliert14261518Innengewinde0.0942

15.46 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402613Gestrahlt14-1518Innengewinde0.1100

22.84 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503417Poliert18341821Innengewinde0.2100

20.56 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503417Gestrahlt18-1821Innengewinde0.2120

28.98 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634221Poliert20422225Innengewinde0.3787

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl DIN Ähnlich DIN 6336
Form E Benennung Sterngriff RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support