Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit Außengewinde, inch (06267) (Teilenummern - CAD Download)

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit Außengewinde, inch (06267)
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06267-51A1X10
06267-51A1X20
06267-51A2X20
06267-51A2X30
06267-51A3X20
06267-51A3X40
06267-51A15X10
06267-51A15X20
06267-51A16X10
06267-51A16X20
06267-51A17X10
06267-51A17X20
06267-51A25X20
06267-51A25X30
06267-51A26X20
06267-51A26X30
06267-51A27X20
06267-51A27X30
06267-51A35X20
06267-51A35X40
06267-51A36X20
06267-51A36X40
06267-51A37X20
06267-51A37X40
06267-52A3X20
06267-52A3X40
06267-52A4X20
06267-52A4X40
06267-52A35X20
06267-52A35X40
06267-52A36X20
06267-52A36X40
06267-52A37X20
06267-52A37X40
06267-52A45X20
06267-52A45X40
06267-52A46X20
06267-52A46X40
06267-52A47X20
06267-52A47X40
06267-53A4X20
06267-53A4X40
06267-53A45X20
06267-53A45X40
06267-53A46X20
06267-53A46X40
06267-53A47X20
06267-53A47X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Größe
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Farbe Deckel Gewicht (ERP)
(kg)

4.51 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.513Schwarzgrau RAL 70210.0170

4.51 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.513Schwarzgrau RAL 70210.0181

4.51 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.513Schwarzgrau RAL 70210.0195

4.68 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.513Schwarzgrau RAL 70210.0221

4.75 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.513Schwarzgrau RAL 70210.0240

5.04 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.513Schwarzgrau RAL 70210.0294

4.51 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.513Lichtgrau RAL 70350.0170

4.51 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.513Lichtgrau RAL 70350.0170

4.51 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.513Verkehrsrot RAL 30200.0170

4.51 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.513Verkehrsrot RAL 30200.0170

4.51 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.513Rapsgelb RAL 10210.0170

4.51 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.513Rapsgelb RAL 10210.0170

4.51 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.513Lichtgrau RAL 70350.0203

4.68 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.513Lichtgrau RAL 70350.0203

4.51 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.513Verkehrsrot RAL 30200.0203

4.68 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.513Verkehrsrot RAL 30200.0203

4.51 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.513Rapsgelb RAL 10210.0203

4.68 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.513Rapsgelb RAL 10210.0203

4.75 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.513Lichtgrau RAL 70350.0240

5.04 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.513Lichtgrau RAL 70350.0240

4.75 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.513Verkehrsrot RAL 30200.0240

5.04 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.513Verkehrsrot RAL 30200.0240

4.75 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.513Rapsgelb RAL 10210.0240

5.04 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.513Rapsgelb RAL 10210.0240

5.85 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503621815Schwarzgrau RAL 70210.0329

6.20 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503621815Schwarzgrau RAL 70210.0375

5.96 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503621815Schwarzgrau RAL 70210.0419

6.27 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503621815Schwarzgrau RAL 70210.0503

5.85 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503621815Lichtgrau RAL 70350.0314

6.20 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503621815Lichtgrau RAL 70350.0374

5.85 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503621815Verkehrsrot RAL 30200.0314

6.20 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503621815Verkehrsrot RAL 30200.0374

5.85 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503621815Rapsgelb RAL 10210.0314

6.20 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503621815Rapsgelb RAL 10210.0374

5.96 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503621815Lichtgrau RAL 70350.0433

6.27 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503621815Lichtgrau RAL 70350.0484

5.96 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503621815Verkehrsrot RAL 30200.0422

6.27 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503621815Verkehrsrot RAL 30200.0484

5.96 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503621815Rapsgelb RAL 10210.0422

6.27 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503621815Rapsgelb RAL 10210.0484

7.26 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634132217Schwarzgrau RAL 70210.0523

7.55 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634132217Schwarzgrau RAL 70210.0604

7.26 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634132217Lichtgrau RAL 70350.0523

7.55 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634132217Lichtgrau RAL 70350.0523

7.26 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634132217Verkehrsrot RAL 30200.0523

7.55 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634132217Verkehrsrot RAL 30200.0523

7.26 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634132217Rapsgelb RAL 10210.0523

7.55 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634132217Rapsgelb RAL 10210.0523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper Schwarzgrau RAL 7021 Form L
Benennung Rändelrad Gewindeart Außengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support