Kreuzgriff hochtemperaturbeständig / mit vorstehender buchse / Form L (06174)

Kreuzgriff hochtemperaturbeständig / mit vorstehender buchse / Form L (06174)
· Hochtemperaturbeständig

· FDA, EU10/2011, NSF, KTW konform

· Geschlossene Griffkontur

· Gut zu reinigen

· Für erhöhte Hygieneanforderungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06174-152505390X10
06174-152505390X15
06174-152505390X20
06174-153206390X10
06174-153206390X15
06174-153206390X20
06174-153206390X25
06174-153206390X30
06174-154008390X15
06174-154008390X20
06174-154008390X25
06174-154008390X30
06174-154008390X40
06174-154008390X50
06174-155010390X20
06174-155010390X25
06174-155010390X30
06174-155010390X40
06174-155010390X50
06174-155010390X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height L=thread length Gewicht (ERP)
(kg)

7.95 €

1 4 Arbeitstage 1097M52518100.0196

7.95 €

1 4 Arbeitstage 1097M52518150.0202

7.95 €

1 4 Arbeitstage 1097M52518200.0207

8.67 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222100.0326

8.67 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222150.0333

8.67 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222200.0342

9.14 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222250.0350

9.14 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222300.0359

10.86 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026150.0356

11.19 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026200.0371

11.40 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026250.0386

11.65 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026300.0401

12.14 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026400.0432

12.42 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026500.0463

14.63 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032200.0838

14.79 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032250.0862

15.07 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032300.0887

15.40 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032400.0938

15.62 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032500.0986

15.84 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032600.1034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Approval / Certification FDA + EU10/2011 + NSF Component material Edelstahl
Form L Item Kreuzgriff Main colour schwarz
Main material PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF Surface finish component blank Thread type Außengewinde
Version 1 hochtemperaturbeständig Version 2 mit vorstehender Buchse RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support