2-speichenhandrad / form E mit passbohrung / aluminium (06276-11) (Teilenummern - CAD Download)

2-speichenhandrad / form E mit passbohrung / aluminium (06276-11)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06276-11-125121
06276-11-125122
06276-11-125141
06276-11-125142
06276-11-160141
06276-11-160142
06276-11-160161
06276-11-160162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H L L2 L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

29.26 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42123119.9M61817.690.554.5360.2980

29.26 €

1 4 Arbeitstage 125silber42123119.9M61817.690.554.5360.2980

29.26 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42143119.9M61817.690.554.5360.2980

29.26 €

1 4 Arbeitstage 125silber42143119.9M61817.690.554.5360.2980

35.07 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz55143625.2M82019.4116.576.5400.5720

35.07 €

1 4 Arbeitstage 160silber55143625.2M82019.4116.576.5400.5720

35.07 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz55163625.2M82019.4116.576.5400.5720

35.07 €

1 4 Arbeitstage 160silber55163625.2M82019.4116.576.5400.5720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Stahlteile Stahl
Form E Form-Typ mit Passbohrung Griff Zylindergriff, drehbar
Form-Typ mit Passbohrung Benennung 2-Speichenhandrad Produkttyp Griff drehbar
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support