2-speichenhandrad / form A passbohrung mit querbohrung / aluminium (06276-12) (Teilenummern - CAD Download)

2-speichenhandrad / form A passbohrung mit querbohrung / aluminium (06276-12)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff umlegbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06276-12-1251216
06276-12-1251226
06276-12-1251416
06276-12-1251426
06276-12-1601416
06276-12-1601426
06276-12-1601616
06276-12-1601626
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

52.47 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42123119.9M6201817.66.510556490.4355

52.47 €

1 4 Arbeitstage 125silber42123119.9M6201817.66.510556490.4355

52.47 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42143119.9M6201817.66.510556490.4355

52.47 €

1 4 Arbeitstage 125silber42143119.9M6201817.66.510556490.4355

65.12 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz55143626M8262017.86.513780570.8800

65.12 €

1 4 Arbeitstage 160silber55143626M8262017.86.513780570.8800

65.12 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz55163626M8262017.8813780570.8800

65.12 €

1 4 Arbeitstage 160silber55163626M8262017.8813780570.8800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Stahlteile Stahl
Form A Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung Griff Zylindergriff, umlegbar
D7(mm) M6 Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung Benennung 2-Speichenhandrad
Produkttyp Griff umlegbar RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support