Scheibenhandräder ohne Griff / Buchse Edelstahl / Form E / mit passbohrung / inch (06287)

Scheibenhandräder ohne Griff / Buchse Edelstahl / Form E / mit passbohrung / inch (06287)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06287-3100XCM
06287-3125XCO
06287-3140XCP
06287-3160XCQ
06287-3160XCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
L1
(mm)
D8 H1 L2 L3=Höhe L4 Gewicht (ERP)
(kg)

74.20 €

1 4 Arbeitstage 10010.25222079M62929.5299193954.70.1358

81.65 €

1 4 Arbeitstage 12520.3752621101M63434349244654.70.1358

91.11 €

1 4 Arbeitstage 14030.53025110M83938.53912275282.20.2153

104.18 €

1 4 Arbeitstage 16040.6253330128M84341.3431230.15782.20.8481

104.18 €

1 4 Arbeitstage 16040.753330128M84341.3431230.15782.20.8217

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Duroplast Material Stahlteile Edelstahl 1.4305
Form E Form-Typ mit Passbohrung Griff Griff, drehbar
Form-Typ mit Passbohrung H2 8 Benennung Scheibenhandrad
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support