Schalengriffe Aluminium klappbar, rastend (06962-01) (Teilenummern - CAD Download)

Schalengriffe Aluminium klappbar, rastend (06962-01)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Form A: mit Schnapprasterung des Griffes in Arbeits- und Ruhestellung, Form B: selbstständiges Rückschwenken des Griffes in Ruhestellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06962-01-07911811
06962-01-07911812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

36.06 €

1 4 Arbeitstage schwarz RAL 90050.2100

36.06 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 70350.1766

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 91
Tragkraft(N) 625 Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Benennung Schalengriff
Form A Ausführung 2 anschraubbar A1(mm) 118
B(mm) 49.5 H1(mm) 79 H2(mm) 68.5
L=Einbaulänge(mm) 109 L1=Länge(mm) 130 T(mm) 16
X(mm) 110 X1(mm) 118 Y(mm) 70.5
Y1(mm) 79 Ausführung 1 klappbar Form-Typ rastend
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support