Scharniere Edelstahl aushängbar, rechts (27870-01) (Teilenummern - CAD Download)

Scharniere Edelstahl aushängbar, rechts (27870-01)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4401, 1.4104

· Ausführung: hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27870-01-06261515
27870-01-06301818
27870-01-06392323
27870-01-06442525
27870-01-06583333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links A2=Bohrungsabstand rechts A3=Flügellänge links A4=Flügellänge rechts F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

31.67 €

1 4 Arbeitstage 52151526269006250.1371

32.09 €

1 4 Arbeitstage 5917.517.529.529.510007100.1617

38.12 €

1 4 Arbeitstage 7722.522.538.538.512005000.2066

41.21 €

1 4 Arbeitstage 87252543.543.512004500.2205

49.49 €

1 4 Arbeitstage 11532.532.557.557.512003500.2807

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach B=Breite(mm) 48 Werkstoff Rostfreier Stahl
Material Komponente Edelstahl Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier aushängbar
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Oberfläche Grundkörper Hochglanzpoliert Ausführung 1 Aushängbar
Ausführung 2 Rechts B2(mm) 28 B3(mm) 10
D1(mm) 6.6 D2(mm) 6 H(mm) 16
H1(mm) 9 Befestigungsart Befestigungsbohrungen PL Edelstahl Ja

Technischer Support