Scharniere aus Zinkdruckguss, justierbar, Form A (27868-15) (Teilenummern - CAD Download)

Scharniere aus Zinkdruckguss, justierbar, Form A (27868-15)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Justierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27868-15-0538212111
27868-15-0538212112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

20.01 €

1 4 Arbeitstage Verchromt0.2010

17.43 €

1 4 Arbeitstage Schwarz0.2040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach B=Breite(mm) 60 Material Grundkörper Zink
Material Komponente Edelstahl Form A Form-Typ Horizontal/Vertikal
Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier Ausführung 1 Justierbar
A=Länge(mm) 76 A1=Bohrungsabstand links 21 A2=Bohrungsabstand rechts 21
A3=Flügellänge links 38 A4=Flügellänge rechts 38 B1(mm) 34
D1(mm) 6.5 H(mm) 15 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S=Stärke(mm) 8 F1(N) 3650 F2(N) 2000
Öffnungswinkel 270° Verstellweg L max. 4 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support