Distanzscheibe geschliffen / vergütungsstahl (07523) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07523-08003
07523-08005
07523-08008
07523-12001
07523-12003
07523-12005
07523-16001
07523-16003
07523-16005
07523-16105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Innendurchmesser D2=Außendurchmesser G=Gewinde / für Gewinde H=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

14.13 €

1 4 Arbeitstage 924M830.0088

12.70 €

1 4 Arbeitstage 924M850.0149

13.19 €

1 4 Arbeitstage 924M880.0239

12.96 €

1 4 Arbeitstage 12.540M1210.0107

13.58 €

1 4 Arbeitstage 12.540M1230.0281

14.15 €

1 4 Arbeitstage 12.540M1250.0457

15.94 €

1 4 Arbeitstage 16.550M1610.0155

16.79 €

1 4 Arbeitstage 16.550M1630.0422

17.61 €

1 4 Arbeitstage 16.550M1650.0703

19.91 €

1 4 Arbeitstage 16.560M1650.1036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Benennung Distanzscheibe
Befestigungsart Bohrung Produkttyp Scheibe Ausführung 1 geschliffen
RoHS ja

Technischer Support