Pneumatik-Kompaktzylinder DIN ISO 21287 Doppeltwirkend mit Magnetkolben, Außengewinde (12001) (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik-Kompaktzylinder DIN ISO 21287 Doppeltwirkend mit Magnetkolben, Außengewinde (12001)
· Doppeltwirkend

· Elastische Dämpfung beidseitig integriert

· T-Sensornuten zur Befestigung der Näherungsschalter

· Für Spannaufgaben mit kurzen Hüben geeignet

· Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12001-0200102
12001-0200252
12001-0200502
12001-0250102
12001-0250252
12001-0250502
12001-0320102
12001-0320252
12001-0320502
12001-0400102
12001-0400252
12001-0400502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
P2
(mm)
Kolbenkraft bei 6 bar
(N)
Rückzugskraft bei 6 bar
(N)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

58.98 €

1 4 Arbeitstage 20102237M810M54.27.547±0.5166M547188142812.34.22.50.1506

60.68 €

1 4 Arbeitstage 20252237M810M54.27.562±0.5166M547188142812.34.22.50.1874

64.18 €

1 4 Arbeitstage 20502237M810M54.27.587±0.5166M547188142812.34.22.50.2470

66.12 €

1 4 Arbeitstage 25102641M810M54.27.549±0.5166M537.5295248813.54.22.50.1858

69.66 €

1 4 Arbeitstage 25252641M810M54.27.564±0.5166M537.5295248813.54.22.50.2264

75.90 €

1 4 Arbeitstage 25502641M810M54.27.589±0.5166M537.5295248813.54.22.50.2949

72.68 €

1 4 Arbeitstage 321032.549.2M10x1.2512M65.2954±0.5197G1/8-7.548241510154.520.2737

78.99 €

1 4 Arbeitstage 322532.549.2M10x1.2512M65.2969±0.5197G1/8-7.548241510154.520.3190

89.31 €

1 4 Arbeitstage 325032.549.2M10x1.2512M65.2994±0.5197G1/8-7.548241510154.520.3941

95.73 €

1 4 Arbeitstage 40103857.2M10x1.2512M65.2955±0.7197G1/8-7.575468710154.220.3293

103.14 €

1 4 Arbeitstage 40253857.2M10x1.2512M65.2970±0.7197G1/8-7.575468710154.220.3782

114.32 €

1 4 Arbeitstage 40503857.2M10x1.2512M65.2995±0.7197G1/8-7.575468710154.220.4561

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Stange, Betriebsmethode Einfach-Stange Grundkörper, Form Blockform
Material Komponente Edelstahl D6(mm) 6 DIN ISO DIN ISO 21287
Benennung Pneumatikzylinder Material Grundkörper Aluminium Ausführung 1 Kompaktzylinder
Ausführung 2 Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support