Pneumatik-Kompaktzylinder DIN ISO 21287 Doppeltwirkend mit Magnetkolben, Innengewinde (12001) (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik-Kompaktzylinder DIN ISO 21287 Doppeltwirkend mit Magnetkolben, Innengewinde (12001)
· Doppeltwirkend

· Elastische Dämpfung beidseitig integriert

· T-Sensornuten zur Befestigung der Näherungsschalter

· Für Spannaufgaben mit kurzen Hüben geeignet

· Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12001-0200101
12001-0200251
12001-0200501
12001-0250101
12001-0250251
12001-0250501
12001-0320101
12001-0320251
12001-0320501
12001-0400101
12001-0400251
12001-0400501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
P2
(mm)
Kolbenkraft bei 6 bar
(N)
Produkttyp Rückzugskraft bei 6 bar
(N)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

58.98 €

1 4 Arbeitstage 20102237M610M54.27.547±0.5106M547188-142812.34.22.5Kompaktzylinder0.1394

60.68 €

1 4 Arbeitstage 20252237M610M54.27.562±0.5106M547188Kompaktzylinder142812.34.22.5Doppeltwirkend0.1746

64.18 €

1 4 Arbeitstage 20502237M610M54.27.587±0.5106M547188-142812.34.22.5Kompaktzylinder0.2354

66.12 €

1 4 Arbeitstage 25102641M610M54.27.549±0.5106M537.5295-248813.54.22.5Kompaktzylinder0.1750

69.66 €

1 4 Arbeitstage 25252641M610M54.27.564±0.5106M537.5295-248813.54.22.5Kompaktzylinder0.2144

75.90 €

1 4 Arbeitstage 25502641M610M54.27.589±0.5106M537.5295-248813.54.22.5Kompaktzylinder0.2133

72.68 €

1 4 Arbeitstage 321032.549.2M812M65.2954±0.5127G1/8-7.5482-41510154.52Kompaktzylinder0.2493

78.99 €

1 4 Arbeitstage 322532.549.2M812M65.2969±0.5127G1/8-7.5482-41510154.52Kompaktzylinder0.2937

89.31 €

1 4 Arbeitstage 325032.549.2M812M65.2994±0.5127G1/8-7.5482-41510154.52Kompaktzylinder0.3693

95.73 €

1 4 Arbeitstage 40103857.2M812M65.2955±0.7127G1/8-7.5754-68710154.22Kompaktzylinder0.3073

103.14 €

1 4 Arbeitstage 40253857.2M812M65.2970±0.7127G1/8-7.5754-68710154.22Kompaktzylinder0.3526

114.32 €

1 4 Arbeitstage 40503857.2M812M65.2995±0.7127G1/8-7.5754-68710154.22Kompaktzylinder0.4306

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Stange, Betriebsmethode Einfach-Stange Grundkörper, Form Blockform
Material Komponente Edelstahl D6(mm) 6 DIN ISO DIN ISO 21287
Benennung Pneumatikzylinder Material Grundkörper Aluminium Ausführung 2 Innengewinde
RoHS Ja

Technischer Support