Stützschraube (02038)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02038-08041
02038-08051
02038-12057
02038-12072
02038-16057
02038-16072
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gewinde B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E=Gewindelänge
(mm)
F
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

18.75 €

1 4 Arbeitstage M8841173070.0271

20.26 €

1 4 Arbeitstage M8851174070.0324

16.42 €

1 4 Arbeitstage M1212572443100.0811

16.88 €

1 4 Arbeitstage M1212722458100.0930

21.09 €

1 4 Arbeitstage M1616573043100.1432

21.09 €

1 4 Arbeitstage M1616723058100.1628

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Stützschraube RoHS Ja

Technischer Support