Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | L=Länge | R | Material Grundkörper | D4=Außendurchmesser | Nennmoment (Nm) | D1=Befestigungsbohrung | C (DIN 912-12.9) | C (DIN 912 A2-70) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.1 | 35 | 26.8 | Stahl | 24 | 50 | 8 | M3x8 | - | 0.0933 | ||
58.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.6 | 45 | 32.7 | Stahl | 29 | 70 | 10 | M4x12 | - | 0.1790 | ||
58.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.6 | 45 | 32.7 | Stahl | 29 | 70 | 12 | M4x12 | - | 0.1696 | ||
66.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 50 | 39.4 | Stahl | 34 | 190 | 14 | M5x16 | - | 0.2652 | ||
66.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 50 | 39.4 | Stahl | 34 | 190 | 15 | M5x16 | - | 0.2525 | ||
66.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 50 | 39.4 | Stahl | 34 | 190 | 16 | M5x16 | - | 0.2499 | ||
78.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 65 | 48.2 | Stahl | 42 | 300 | 19 | M6x18 | - | 0.4978 | ||
78.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 65 | 48.2 | Stahl | 42 | 350 | 20 | M6x18 | - | 0.4711 | ||
85.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 75 | 50.8 | Stahl | 45 | 390 | 25 | M6x18 | - | 0.5801 | ||
118.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 83 | 58.6 | Stahl | 54 | 475 | 30 | M6x18 | - | 0.8880 | ||
153.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 95 | 74.1 | Stahl | 67 | 1100 | 35 | M8x25 | - | 1.7500 | ||
201.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 108 | 83.4 | Stahl | 77 | 1325 | 40 | M8x25 | - | 2.6500 | ||
235.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 124 | 93.2 | Stahl | 85 | 2250 | 50 | M10x25 | - | 3.3120 | ||
75.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.1 | 35 | 26.8 | Edelstahl | 24 | 16 | 8 | - | M3x8 | 0.0936 | ||
85.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 45 | 32.7 | Edelstahl | 29 | 70 | 10 | - | M4x12 | 0.1775 | ||
85.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 45 | 32.7 | Edelstahl | 29 | 70 | 12 | - | M4x12 | 0.1687 | ||
108.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.4 | 50 | 39.4 | Edelstahl | 34 | 160 | 14 | - | M5x16 | 0.2596 | ||
108.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.4 | 50 | 39.4 | Edelstahl | 34 | 160 | 15 | - | M5x16 | 0.2511 | ||
108.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.4 | 50 | 39.4 | Edelstahl | 34 | 160 | 16 | - | M5x16 | 0.2436 | ||
150.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.6 | 65 | 48.2 | Edelstahl | 42 | 260 | 19 | - | M6x18 | 0.4965 | ||
150.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.6 | 65 | 48.2 | Edelstahl | 42 | 300 | 20 | - | M6x18 | 0.4831 | ||
160.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.6 | 75 | 50.8 | Edelstahl | 45 | 325 | 25 | - | M6x18 | 0.5855 | ||
235.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.6 | 83 | 58.6 | Edelstahl | 54 | 400 | 30 | - | M6x18 | 0.8779 | ||
284.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 95 | 74.1 | Edelstahl | 67 | 438 | 35 | - | M8x25 | 1.7600 | ||
371.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 108 | 83.4 | Edelstahl | 77 | 445 | 40 | - | M8x25 | 2.6700 | ||
487.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 124 | 93.2 | Edelstahl | 85 | 688 | 50 | - | M10x25 | 3.3200 |
Loading...
Ausführung 1 | geteilt | Benennung | Starre Kupplung | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
L=Länge
R
Material Grundkörper
D4=Außendurchmesser
Nennmoment(Nm)
D1=Befestigungsbohrung
C (DIN 912-12.9)
C (DIN 912 A2-70)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften