Klemmhebel mit Innengewinde, hochglanzverchromt (06450) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Innengewinde, hochglanzverchromt (06450)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-0036
06450-0046
06450-0056
06450-1046
06450-1056
06450-1066
06450-2066
06450-2086
06450-3086
06450-3106
06450-4106
06450-4126
06450-5126
06450-5166
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

8.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M3916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M4916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M5916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M4916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M5916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M6916

10.16 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

10.16 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

11.11 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M81422

11.11 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M101422

12.97 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M101724

12.97 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M121724

16.24 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M122326

16.24 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper Silber Oberfläche Grundkörper Hochglanzverchromt Oberfläche Komponente Brüniert

Technischer Support