Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert, seidenmatt (06450-05) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-05-0031
06450-05-0041
06450-05-0051
06450-05-1041
06450-05-1051
06450-05-1061
06450-05-2061
06450-05-2081
06450-05-3081
06450-05-3101
06450-05-4101
06450-05-4121
06450-05-5121
06450-05-5161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

6.22 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M6916

7.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M101422

9.99 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M121724

12.49 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper Schwarz Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente Blau-passiviert

Technischer Support