Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, hochglanzverchromt (06451) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, hochglanzverchromt (06451)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06451-0036
06451-0046
06451-0056
06451-1046
06451-1056
06451-1066
06451-2066
06451-2086
06451-3086
06451-3106
06451-4106
06451-4126
06451-5126
06451-5166
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

11.59 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M3916

11.59 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M4916

11.59 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M5916

11.59 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M4916

11.59 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M5916

11.59 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M6916

14.39 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

14.39 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

16.31 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M81422

16.31 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M101422

21.93 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M101724

21.93 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M121724

27.21 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M122326

27.21 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper Silber Oberfläche Grundkörper Hochglanzverchromt

Technischer Support