Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, hochglanzverchromt (06451-10) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, hochglanzverchromt (06451-10)
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06451-10-2086
06451-10-3106
06451-10-4106
06451-10-5126
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)

35.19 €

1 4 Arbeitstage 6577.5102538.527.752.655.62M822

37.55 €

1 4 Arbeitstage 809511.2304733.964.468.63M1024

40.96 €

1 4 Arbeitstage 9511013.23053.137.272.877.34M1027

45.00 €

1 4 Arbeitstage 110127.515.43559.141.98387.55M1233

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper Silber Oberfläche Grundkörper Hochglanzverchromt Oberfläche Komponente Blank
T1(mm) 10

Technischer Support