Drehverschlussplatte für Steckdose UL / CSA ⌀40,5

Drehverschlussplatte für Steckdose UL / CSA ⌀40,5
This plate for twist locked UL/CSA-certified embedded outlets (⌀40.5) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

161A-U

Teilenummer
161A-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Neues Metall (Aluminium) Unterstützte installierte Steckdosenform UL/CSA-zertifiziert (φ40,5) Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm) 60.3
Anzahl installierter Steckdosen(Stück) 1 Passende Gehäuse Für 1 Stück Oberflächenanzeigeinhalt Entriegeln <=> Verriegeln
Gesamtlänge (L)(mm) 120

Sie befinden sich auf der Seite für Drehverschlussplatte für Steckdose UL / CSA ⌀40,5, die Teilenummer ist 161A-U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 161A-U.

Technischer Support