Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AD12-16U(PCI)EV
Teilenummer
|
---|
AD12-16U(PCI)EV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bus | PCI-Montagewinkel | Außenmaße (L) (mm) | Außenmaße (H) (mm) | Funktion | Analogeingang | Analogausgang (ch) | Auflösung | Merkmale | Bereich Analogeingang | Bereich Analogausgang | Sicherheitsstandards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,364.13 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | PCI | Standard | 176.41 | 105.68 | Eingang, Ausgang | Single-ended (16 Kanäle)/Differential (8 Kanäle) | 1 | 12bit | Wandlungsgeschwindigkeit A/D: 1 μs/ch (max.) | ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, 0 bis 10 V, 0 bis 5 V | ±10 V, ±5 V, 0 bis 10 V | CE |
Loading...
Funktion | Analoger Eingang und Ausgang |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Analoger Eingang/Ausgang, die Teilenummer ist AD12-16U(PCI)EV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AD12-16U(PCI)EV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bus
PCI-Montagewinkel
Außenmaße (L)(mm)
Außenmaße (H)(mm)
Funktion
Analogeingang
Analogausgang(ch)
Auflösung
Merkmale
Bereich Analogeingang
Bereich Analogausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AI-1664LA-LPE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bus | PCI-Montagewinkel | Außenmaße (L) (mm) | Außenmaße (H) (mm) | Funktion | Analogeingang | Analogausgang (ch) | Auflösung | Merkmale | Bereich Analogeingang | Bereich Analogausgang | Sicherheitsstandards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695.11 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | PCI Express | LowProfile | 121.69 | 67.9 | Eingang | Single-ended (64 Kanäle)/Differential (32 Kanäle) | - | 16bit | Wandlungsgeschwindigkeit A/D: 10 μs/ch (max.) | ±10 V | - | - |