Manuelles hydraulisches Crimpwerkzeug AKH60N

Manuelles hydraulisches Crimpwerkzeug AKH60N
  • Mengenrabatt
● Lightweight and compact product with an overall length of just 360 mm. ●Auxiliary lever makes it possible to perform terminal retention easily with one hand.

[Features]
▪ Connection band (sold separately) is used for the 3P phase terminal block of the TXWM100 and TXWM200. Can be placed on the power supply side or load side of a breaker produced by any manufacturer.
· When a standard stud terminal block is used, load on the breaker can be reduced, and therefore a JIS standard crimped terminal and a one rank higher wire can be used.
· If a branch terminal block (TXWM-D series) is used on the load side, branching is possible for up to 6 circuits with double wiring.
- The connection band is a 3P1 set, and compatible products are available to fit different breaker types

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AKH60N

Teilenummer
AKH60N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

641.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 360 Verwendbare Anschlussklemme Freie Crimpkontakte freie Crimphülse (P.B) Passende Größe(mm2) 14/22/38/60

Sie befinden sich auf der Seite für Manuelles hydraulisches Crimpwerkzeug AKH60N, die Teilenummer ist AKH60N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKH60N.

Technischer Support