Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BXA001 |
BXA002 |
BXA003 |
BXA162 |
BXA163 |
BXA226 |
BXA252 |
BXA253 |
BXA302 |
BXA303 |
BXA304 |
BXA306 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Größe der Montagebohrung (φ) | Anzahl der Einbaubohrungen (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.95 € 7.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 100 | - | 0 | |
28.22 € 8.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 150 | - | 0 | |
32.33 € 10.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 200 | - | 0 | |
28.11 € 8.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 150 | 16 | 2 | |
32.33 € 10.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 200 | 16 | 3 | |
66.62 € 21.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 160 | 200 | 22 | 6 | |
28.11 € 8.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 150 | 25 | 2 | |
32.33 € 9.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 200 | 25 | 3 | |
28.11 € 8.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 150 | 30 | 2 | |
32.33 € 10.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 200 | 30 | 3 | |
36.61 € 10.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 250 | 30 | 4 | |
67.76 € 21.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 160 | 200 | 30 | 6 |
Loading...
Höhe(mm) | 92 | Werkstoff | Eisen | Schutzfunktion (umweltbeständig) | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Zwischenplatte | Ohne Leiterplatte | Montage | Innen | Nutztiefe(mm) | 87.5 |
Raumbetriebstemperatur(°C) | -25 bis 40 | Relative Feuchte(%) | 45 bis 85 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Größe der Montagebohrung(φ)
Anzahl der Einbaubohrungen(Stück)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften