Manuelles hydraulisches Crimpwerkzeug AKH150S

Manuelles hydraulisches Crimpwerkzeug AKH150S
  • Mengenrabatt
[Features]
- Fast forwarding mechanism
- Turn the handle 1-2 times to quickly temporarily hold the terminal, and 4-5 times for speed crimping. Return speed is only 3 seconds.
- The head can be rotated up to 180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AKH150S

Teilenummer
AKH150S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

868.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 500 Verwendbare Anschlussklemme Freie Crimpkontakte freie Crimphülse (P.B) Passende Größe(mm2) 14/22/38/60/70/80/100/150

Sie befinden sich auf der Seite für Manuelles hydraulisches Crimpwerkzeug AKH150S, die Teilenummer ist AKH150S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKH150S.

Technischer Support