Feste Stützsäule

Feste Stützsäule
A fixed strut strut for supporting the inside doors of panel boards.

[Features]
· Both hinge type and fixed type are available.
▪ Supports 5 types of distribution boards of varying depths.
· Lightweight while retaining adequate strength.
· The center door can be removed by removing the hinge pin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCP-140UB
KCP-160UB
KCP-200UB
KCP-250UB
KCP-350UB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Tiefe der Stromverteilungsplatine
(mm)

10.38 €

1 11 Arbeitstage 82140

10.94 €

1 11 Arbeitstage 106160

12.01 €

1 11 Arbeitstage 146200

23.58 €

1 11 Arbeitstage 196250

24.25 €

1 11 Arbeitstage 236350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Fest Werkstoff Stahlplatte, Eisen Oberflächenbehandlung Trivalentes Chromat

Technischer Support