Klemmfilter für Kabelleitungen

Klemmfilter für Kabelleitungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Ein originelles Design, bei dem der Ferritkern in das Kunststoffgehäuse integriert ist, so dass er mit einem Handgriff installiert werden kann, ohne das Schnittstellenkabel oder das Stromquellenkabel zu beschädigen.
· Die Hochfrequenz-Absorptionseigenschaften des Ferritkerns verleihen ihm Überlegenheit bei der Absorption von Hochfrequenzgeräuschen.
· Wirksam gegen Gleichtaktrauschen, Reduzierung der Wirkung ohne Beeinträchtigung der Signalqualität
· Eine Reihe von unterschiedlichen Kabelaußendurchmessern, um verschiedenen Kabelgrößen gerecht zu werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZCAT1325-0530A-BK
ZCAT1518-0730
ZCAT2032-0930
ZCAT2032-0930-BK
ZCAT2035-0930A
ZCAT2035-0930A-BK
ZCAT2235-1030A
ZCAT2436-1330A-BK
ZCAT3035-1330
ZCAT3035-1330-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß Außendurchmesser
(mm)
Länge Abmessung
(mm)
Innendurchmesser Abmessung
(mm)
Spezifikationen Außenhülse Maximaler Außen-Ø des passenden Kabels
(mm)
Impedanz [10 bis 100 MHz]
(Ω)
Impedanz [100 bis 500 MHz]
(Ω)

4.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13255Kabel fester TypSchwarz3–550100

4.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15187BandbefestigungsausführungGrau72550

4.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20329BandbefestigungsausführungGrau950100

7.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20329BandbefestigungsausführungSchwarz950100

7.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20359Kabel fester TypGrau6–950100

5.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20359Kabel fester TypSchwarz6–950100

5.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 223510Kabel fester TypGrau8–1050100

9.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 243613Kabel fester TypSchwarz10–133080

8.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 303513BandbefestigungsausführungGrau1380150

9.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 303513BandbefestigungsausführungSchwarz1380150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernmaterial Symbol 30

Technischer Support