Koaxialstecker Serie SMA (Teilenummern)

Koaxialstecker Serie SMA
  • Mengenrabatt
The SMA coaxial connector is a compact, high-performance connector for microwaves. The SMA connector demonstrates superior performance, with excellent reliability, stability, and mechanical characteristics. It can be used at frequencies ranging up to DC–18 GHz.

[Features]
· The SMA coaxial connector is a compact, high-performance connector for microwaves. The SMA connector demonstrates superior performance, with excellent reliability, stability, and mechanical characteristics.
· It can be used at frequencies ranging up to DC–18 GHz. However, a model is also available that can be used for particularly high frequencies up to 25 GHz.
· We offer compatible cables, including semi-rigid cables, semi-flexible cables, and flexible cables for supporting a wide variety of applications.
· Available in both standard and affordable items depending on the type of body material and surface treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

088-2062G

Teilenummer
088-2062G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Passendes Kabel Steckhülsenform Grundwerkstoff Adapterform Anschlussform Klemmenlänge Länge der Isolierung Grundkörper: Oberfläche behandelt Frequenzbereich
(GHz)
Menge der bestellten Einheiten
(Stück)

10.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseGehäuse/für Plattenmontage-[Sonstige] Steckhülse-Flansch mit 2 BohrungenKupfer, rostfrei-Gerade2,0 mm4,0 mm--100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe S / T / U S· T· U SMA
Anzahl der Adern 1 Nennspannung(V) 335 Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Impedanz(Ω) 50 Methode zum Entfernen Schraubenausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Koaxialstecker Serie SMA, die Teilenummer ist 088-2062G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 088-2062G.

Produktvarianten

Teilenummer
088-0040G
088-1021G
088-2060G
088-2080G
088-4021G
088-5021G
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Passendes Kabel Steckhülsenform Grundwerkstoff Adapterform Anschlussform Klemmenlänge Länge der Isolierung Grundkörper: Oberfläche behandelt Frequenzbereich
(GHz)
Menge der bestellten Einheiten
(Stück)

9.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür KabelCrimp[Gerade] Gerader SteckerRG-174/316/188-Kupfer, rostfrei----Gold--

17.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür KabelCrimp[Winkel] L-SteckerRG-174/316/188-Kupfer, rostfrei----Gold--

12.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchseGehäuse/für Plattenmontage-[Sonstige] Steckhülse-Flansch mit 4 BohrungenKupfer, rostfrei-Gerade6,0 mm0 mm--300

20.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür Leiterplatten-[Sonstige] Steckhülse-L-TypeKupfer, rostfrei------100

26.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür KabelCrimp[Gerade] Gerade BuchseRG-174/316/188-Kupfer, rostfrei----Gold--

28.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür KabelCrimp[Sonstige] Buchse mit Flansch (4 Bohrungen)RG-174/316/188-Kupfer, rostfrei----Gold--

Technischer Support