Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
088-2060G
Teilenummer
|
---|
088-2060G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Passendes Kabel | Steckhülsenform | Grundwerkstoff | Adapterform | Anschlussform | Klemmenlänge | Länge der Isolierung | Grundkörper: Oberfläche behandelt | Frequenzbereich (GHz) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Gehäuse/für Plattenmontage | - | [Sonstige] Steckhülse | - | Flansch mit 4 Bohrungen | Kupfer, rostfrei | - | Gerade | 6,0 mm | 0 mm | - | - | 300 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | S / T / U | S· T· U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Nennspannung(V) | 335 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Impedanz(Ω) | 50 | Methode zum Entfernen | Schraubenausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Koaxialstecker Serie SMA, die Teilenummer ist 088-2060G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 088-2060G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Passendes Kabel
Adapterform
Grundkörper: Oberfläche behandelt
Frequenzbereich(GHz)
paßender Sift / Kontakt
Anwendung
Steckhülsenform
Grundwerkstoff
Anschlussform
Klemmenlänge
Länge der Isolierung
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
088-0032G |
088-0040G |
088-1021G |
088-2062G |
088-2080G |
088-4021G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Passendes Kabel | Steckhülsenform | Grundwerkstoff | Adapterform | Anschlussform | Klemmenlänge | Länge der Isolierung | Grundkörper: Oberfläche behandelt | Frequenzbereich (GHz) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Lötmittel | [Gerade] Gerader Stecker | UT-141 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | 0 bis 18 | 500 | |
9.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | RG-174/316/188 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | - | - | |
17.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Winkel] L-Stecker | RG-174/316/188 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | - | - | |
10.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Gehäuse/für Plattenmontage | - | [Sonstige] Steckhülse | - | Flansch mit 2 Bohrungen | Kupfer, rostfrei | - | Gerade | 2,0 mm | 4,0 mm | - | - | 100 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | - | L-Type | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | - | - | 100 | |
26.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerade Buchse | RG-174/316/188 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | - | - |