Klemme mit Isolierbeschichtung.【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMEVBT1.25-10

Teilenummer
TMEVBT1.25-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.04 €

100 Stk. pro Packung

10 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Ausführung mit Schneide Outer Diameter(mm) 3.4
Overall Length(mm) 20.3 Conforming wire size(AWG) 22 bis 16 Insulation material Vinyl
Insulation coating (color) Rot Representative Standard UL / CSA Genaue Form TMEV BT-Ausführung
Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Abmessungen Stärke(mm) 0.75

Sie befinden sich auf der Seite für Klemme mit Isolierbeschichtung., die Teilenummer ist TMEVBT1.25-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMEVBT1.25-10.

Technischer Support