Kleiner Lüftungsschlitz (für geschlossene Räume)

Kleiner Lüftungsschlitz (für geschlossene Räume)
Used for ventilation of indoor control panels, panel boards, etc.

[Features]
· Can be installed directly on panels as before, with no hole drilling required.
· Ventilation galleries can be installed afterward, reducing workload.
· A 120mm square fan can also be installed (SG1-10-4)

(i)Hinweis

  • Specification change from manufacturer shipments dated October 2016

    [Before Changes]→ 1 type of nut + flat washer [New] Disc spring washer
    ※ Productivity during assembly is increased by reducing the number of parts
    * Not applicable for the lineup from SG1-12 to SF1-12-F2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG1-10-4
SG1-10-4S
SG1-12
SG1-12-2
SG1-12-2-F1
SG1-12-2-F2
SG1-12-3
SG1-12-3-F1
SG1-12-3-F2
SG1-12-F1
SG1-12-F2
SG1-15-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Eigenschaften Materialien/Spezifikationen Lüftungsschlitz
(mm)

28.52 €

1 5 Arbeitstage 10Breite 130 x Höhe 130Aus Stahlblech/RostschutzbeschichtungOhne LüfterStahlplatte 1,6

56.80 €

1 5 Arbeitstage 10Breite 130 x Höhe 130Edelstahl/RostschutzbeschichtungOhne LüfterEdelstahl 1,5

89.82 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 180 x Höhe 180Aus Stahlblech/RostschutzbeschichtungOhne LüfterStahlplatte 1,2

108.60 €

1 5 Arbeitstage 10Breite 305 x Höhe 180Aus Stahlblech/RostschutzbeschichtungOhne LüfterStahlplatte 1,2

188.03 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 305 x Höhe 180Aus Stahlblech/Rostschutzbeschichtung100 VAC mit 2 LüfternStahlplatte 1,2

188.03 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 305 x Höhe 180Aus Stahlblech/RostschutzbeschichtungGeliefert mit zwei 200‑VAC-LüfternStahlplatte 1,2

127.67 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 430 x Höhe 180Aus Stahlblech/RostschutzbeschichtungOhne LüfterStahlplatte 1,2

259.58 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 430 x Höhe 180Aus Stahlblech/Rostschutzbeschichtung100 VAC mit 3 LüfternStahlplatte 1,2

259.58 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 430 x Höhe 480Aus Stahlblech/RostschutzbeschichtungInkl. drei 200‑VAC-LüfternStahlplatte 1,2

145.21 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 180 x Höhe 180Aus Stahlblech/Rostschutzbeschichtung100 VAC mit 1 LüfterStahlplatte 1,2

145.21 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 180 x Höhe 180Aus Stahlblech/RostschutzbeschichtungInkl. einem 200‑VAC-LüfterStahlplatte 1,2

30.06 €

1 5 Arbeitstage 10Breite 200 x Höhe 160Aus Stahlblech/RostschutzbeschichtungOhne LüfterStahlplatte 1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard IPX2

Technischer Support