Crimpwerkzeug (P-75)

Crimpwerkzeug (P-75)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Applicable size: 1.25/2/5.5/8 sq.mm.
· Weight: 390 g.
· For use with solderless crimp sleeves and solderless crimp terminals. JIS C9711 certified product. Includes a molding confirmation mechanism and die engraver. Terminals supported: 1.25/2/5.5/8 sq.mm. Overall length: 270 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-75

Teilenummer
P-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Klemmenausführung Freie Crimpkontakte und freie Crimphülse Passende Klemmengröße 1,25/2/5,5/8 mm2 Gesamtlänge(mm) 270
Gießprüfmechanismus Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpwerkzeug (P-75) , die Teilenummer ist P-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-75.

Technischer Support