Koaxialstecker Serie BNC (Teilenummern)

Koaxialstecker Serie BNC
  • Mengenrabatt
The BNC connector features a bayonet lock connection system that can be easily attached and detached. It is utilized in a wide range of communication and measurement applications. Nominal impedance = 50 Ω.

[Features]
· BNC connector is a connector with a bayonet lock connection system that is easy to attach and detach. The connector is available with a nominal impedance of 50 Ω and 75 Ω (BNCC type).
· The cable length is also very adaptable for use in a wide range of communication and measurement applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

050-1391A

Teilenummer
050-1391A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Impedanz
(Ω)
Passendes Kabel Steckhülsenform Adapterform Maße (Höhe)
(mm)
Maße (Breite)
(mm)
Maße (Tiefe)
(mm)
Frequenzbereich
(GHz)
Menge der bestellten Einheiten
(Stück)

5.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür KabelCrimp[Gerade] Gerader Stecker50RG-174/316/188--14.514.528.60–4-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe A B C A· B· C BNC
Anzahl der Adern 1 Nennspannung(V) 500 Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Methode zum Entfernen Bajonettverschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Koaxialstecker Serie BNC, die Teilenummer ist 050-1391A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 050-1391A.

Produktvarianten

Teilenummer
050-1370
050-1371
050-1372
050-1391D
050-1391N
050-1392A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Impedanz
(Ω)
Passendes Kabel Steckhülsenform Adapterform Maße (Höhe)
(mm)
Maße (Breite)
(mm)
Maße (Tiefe)
(mm)
Frequenzbereich
(GHz)
Menge der bestellten Einheiten
(Stück)

11.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür Kabel[Sonstige] Anzug[Gerade] Gerader Stecker505D-2V--1515380–4-

3.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür KabelCrimp[Gerade] Gerader Stecker505C-2V--14.514.528.60–4-

4.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür KabelCrimp[Gerade] Gerader Stecker505D-2V--14.514.528.60–4-

5.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür KabelCrimp[Gerade] Gerader Stecker501,5D-2V--14.514.528.60–4-

3.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür KabelCrimp[Gerade] Gerader Stecker50RG-58--14.514.528.6--

4.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür KabelCrimp[Gerade] Gerader Stecker503D-2V--14.514.528.60–4-

Technischer Support