Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
050-1440
Teilenummer
|
---|
050-1440 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Passendes Kabel | Steckhülsenform | Adapterform | Maße (Höhe) (mm) | Maße (Breite) (mm) | Maße (Tiefe) (mm) | Frequenzbereich (GHz) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | 50 | - | - | Gerade (Stecker-Stecker) | 14.5 | 14.5 | 32.7 | 0–4 | - |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Nennspannung(V) | 500 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Methode zum Entfernen | Bajonettverschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Passendes Kabel
Steckhülsenform
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
paßender Sift / Kontakt
Impedanz(Ω)
Adapterform
Maße (Höhe)(mm)
Maße (Breite)(mm)
Maße (Tiefe)(mm)
Frequenzbereich(GHz)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften