Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
050-1660
Teilenummer
|
---|
050-1660 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Passendes Kabel | Steckhülsenform | Adapterform | Maße (Höhe) (mm) | Maße (Breite) (mm) | Maße (Tiefe) (mm) | Frequenzbereich (GHz) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | [Sonstige] Inkonsistent | - | Art der Isolierung (L-Typ, flach) | - | 16.7 | 12.8 | 34.5 | 0–4 | - |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Nennspannung(V) | 500 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Methode zum Entfernen | Bajonettverschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Impedanz(Ω)
Passendes Kabel
Adapterform
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
paßender Sift / Kontakt
Anwendung
Steckhülsenform
Maße (Höhe)(mm)
Maße (Breite)(mm)
Maße (Tiefe)(mm)
Frequenzbereich(GHz)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften