Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
050-1490
Teilenummer
|
---|
050-1490 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Passendes Kabel | Steckhülsenform | Adapterform | Maße (Höhe) (mm) | Maße (Breite) (mm) | Maße (Tiefe) (mm) | Frequenzbereich (GHz) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | [Sonstige] Anzug | [Gerade] Gerade Buchse | 50 | RG-58 | - | - | 14 | 14 | 28.6 | 0–4 | 100 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Nennspannung(V) | 500 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Methode zum Entfernen | Bajonettverschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Steckhülsenform
Adapterform
paßender Sift / Kontakt
Anwendung
Impedanz(Ω)
Passendes Kabel
Maße (Höhe)(mm)
Maße (Breite)(mm)
Maße (Tiefe)(mm)
Frequenzbereich(GHz)
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften