Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
050-1421
Teilenummer
|
---|
050-1421 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Passendes Kabel | Steckhülsenform | Adapterform | Maße (Höhe) (mm) | Maße (Breite) (mm) | Maße (Tiefe) (mm) | Frequenzbereich (GHz) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | - | [Sonstige] Steckhülse | 50 | - | Flansch mit 4 Bohrungen | - | 17.5 | 17.5 | 26.1 | 0–4 | - |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Nennspannung(V) | 500 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Methode zum Entfernen | Bajonettverschluss |
Sie befinden sich auf der Seite für Koaxialstecker Serie BNC, die Teilenummer ist 050-1421.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 050-1421.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Passendes Kabel
Adapterform
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
paßender Sift / Kontakt
Anwendung
Impedanz(Ω)
Steckhülsenform
Maße (Höhe)(mm)
Maße (Breite)(mm)
Maße (Tiefe)(mm)
Frequenzbereich(GHz)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
050-1371 |
050-1372 |
050-1391A |
050-1423 |
050-1424 |
050-1425 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Passendes Kabel | Steckhülsenform | Adapterform | Maße (Höhe) (mm) | Maße (Breite) (mm) | Maße (Tiefe) (mm) | Frequenzbereich (GHz) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 5C-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0–4 | - | |
4.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 5D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0–4 | - | |
5.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | RG-174/316/188 | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0–4 | - | |
14.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | 50 | - | L-Type | - | 18.5 | - | 21.5 | 0–4 | - | |
6.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | 50 | - | Gerade Ausführung | - | 10.5 | 10.5 | 23 | 0–4 | - | |
13.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | 50 | - | L-Type | - | 19.3 | - | 25.7 | 0–4 | - |