Offene Crimp-Klemme mit Ketten, offene Spitze (Ausführung Y) 【1,500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Offene Crimp-Klemme mit Ketten, offene Spitze (Ausführung Y)
  • Mengenrabatt
The bare terminal is chambered in a chain-like shape by using a connection band. The crimping is completed when the connecting band breaks. (Open-Tip)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CT1.25Y-3N

Teilenummer
CT1.25Y-3N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

160.75 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Y-Ausführung Internal Diameter(mm) 3.2
Outer Diameter(mm) 5.8 Overall Length(mm) 16 Conforming wire size(AWG) 22 bis 16
Representative Standard UL / CSA F-Größe(mm) 6.6 Anzahl mit Packungen(Stück) 1500

Technischer Support