Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BDM-B-500
Breite x Höhe x Länge(mm) | 110 x (275 bis 500) x 170 | Werkstoff/Oberflächenbehandlung | Aus Stahlplatten, trivalente Chromatbeschichtung, 2,3 mm dick |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Montageplatte für Hauptschalter (in Gleichstromleitungen) , die Teilenummer ist BDM-B-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BDM-B-500.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften