Kabelbefestigungsleiste

Kabelbefestigungsleiste
Use the free cleat mount for damping wire vibrations.

[Features]
· Holes have been drilled into the extruded resin material at 20 mm intervals.
· Cables can be simply supported at intermediate locations by using zip ties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FKT-1000

Teilenummer
FKT-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

16.23 €

5 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite x Höhe x Länge(mm) Länge 900 Werkstoff/Oberflächenbehandlung PVC Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbefestigungsleiste, die Teilenummer ist FKT-1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FKT-1000.

Technischer Support