Kunststoff-Lüftungsschlitz, Serie PC

Kunststoff-Lüftungsschlitz, Serie PC
Plastic galleries for control panels and instrument panels. The filter can be replaced from the front panel. (Plastic)

[Features]
· The task of installing has been streamlined by a simple one-touch mounting to the panel apertures.
· The superior aesthetic appearance can enhance the commercial value of panels by sequential vertical/horizontal mounting.
· The filter can be replaced by simply removing the front panel of the gallery.
· 4.90 sq.mm, 120 sq.mm, and 160 sq.mm fans can be mounted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GPC-12B
GPC-12W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

14.49 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz

14.49 €

1 8 Arbeitstage 10Beige 5Y7/1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard IPX2 Breite x Höhe x Länge(mm) Breite 150 x Höhe 150 Werkstoff/Oberflächenbehandlung ABS
Materialien/Spezifikationen Lüftungsschlitz(mm) ABS-Kunststoff

Technischer Support