Lüftungsschlitz zur Verhinderung von Windeinfall, IP45

Lüftungsschlitz zur Verhinderung von Windeinfall, IP45
  • Mengenrabatt
Use the blow-in prevention gallery as a ventilation part for cubicles and switchboards in harsh outdoor conditions.

[Features]
- No ventilation holes need to be cut in large panels.
- Retrofit this component on installed ventilation galleries.
- The ventilation gallery and blow-in prevention cover are a single part, making it waterproof up to the JIS C 4602/JIS C 0920 standards (blow-in prevention tests).
- Stainless steel ventilation galleries also available.

(i)Hinweis

  • Specification change from manufacturer shipments dated October 2016

    [Before Changes]→ 1 type of nut + flat washer [New] Disc spring washer
    ※ Productivity during assembly is increased by reducing the number of parts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G2-15BF
G2-15BF-AS
G2-15BFS
G2-20BF
G2-20BF-AS
G2-20BFS
G2-30BF
G2-30BF-AS
G2-30BFP2S
G2-30BFS
G2-45BF
G2-45BF-AS
G2-45BFS
G2-2015BF
G2-2015BF-AS
G2-2015BFS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Materialien/Spezifikationen Lüftungsschlitz
(mm)
Materialien/Spezifikationen Ansaugschutzabdeckung
(mm)
Materialien/Spezifikationen Hauptrahmenfuß
(mm)

149.99 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 200 x Höhe 250StahlplatteStahlplatte 2,3Stahlplatte 1,6Stahlplatte 1,6

537.57 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 200 x Höhe 250EdelstahlEdelstahl 1,5Edelstahl 1,5Edelstahl 1,5

263.76 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 200 x Höhe 250StahlplatteEdelstahl 1,5Stahlplatte 1,6Stahlplatte 1,6

149.99 €

1 5 Arbeitstage 10Breite 250 x Höhe 250StahlplatteStahlplatte 2,3Stahlplatte 1,6Stahlplatte 1,6

574.08 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 250 x Höhe 250EdelstahlEdelstahl 1,5Edelstahl 1,5Edelstahl 1,5

318.61 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 250 x Höhe 250StahlplatteEdelstahl 1,5Stahlplatte 1,6Stahlplatte 1,6

229.89 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 350 x Höhe 250StahlplatteElektrisch verzinktes Stahlblech 2,3Elektrisch verzinktes Stahlblech 1,6Stahlplatte 1,6

713.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Breite 350 x Höhe 250EdelstahlEdelstahl 1,5Edelstahl 1,5Edelstahl 1,5

355.11 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 350 x Höhe 250EN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 äquiv.PolypropylenEN 1.4301 äquiv.

418.92 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 350 x Höhe 250StahlplatteEdelstahl 1,5Elektrisch verzinktes Stahlblech 1,6Stahlplatte 1,6

291.14 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 500 x Höhe 250StahlplatteElektrisch verzinktes Stahlblech 1,6Elektrisch verzinktes Stahlblech 1,6Stahlplatte 1,6

713.48 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 500 x Höhe 250EdelstahlEdelstahl 1,5Edelstahl 1,5Edelstahl 1,5

445.37 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 500 x Höhe 250StahlplatteEdelstahl 1,5Elektrisch verzinktes Stahlblech 1,6Stahlplatte 1,6

149.99 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 250 x Höhe 200StahlplatteElektrisch verzinktes Stahlblech 2,3Elektrisch verzinktes Stahlblech 1,6Stahlplatte 1,6

638.10 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 250 x Höhe 200EdelstahlEdelstahl 1,5Edelstahl 1,5Edelstahl 1,5

291.14 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 250 x Höhe 200StahlplatteEdelstahl 1,5Elektrisch verzinktes Stahlblech 1,6Stahlplatte 1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard IP45

Technischer Support