Kabelhalterung【14 Stk. pro Packung】

Kabelhalterung
  • Mengenrabatt
A combined wiring storage space and base rail, saving space in the panel as well as installation time

[Features]
· A combination bracket and base rail which includes wiring storage space.
· Terminal blocks and other control parts can be attached to the front of the wiring storage space, saving space when wiring the panel.
· The combination wiring storage space and base rail saves you time by letting you install both components in the panel at the same time.
· In-out wiring is possible from the wiring hole and opening.
· Beveled wiring hole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWB-45
KWB-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produkthöhe
(mm)
Höhe des Grundelements
(mm)

192.19 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4545

198.16 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktbreite(mm) 50 Werkstoff Aluminium Anzahl mit Packungen(Stück) 14
Oberflächenbehandlung Eloxiert

Technischer Support